AFQM 2

AFQM 2

Bezposrednio działający, niezależny od ciśnienia regulator przepływu, z wbudowanym zaworem regulującym, wykorzystywany głównie w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Regulator zapobiega przepływom większym, niż maksymalne ustawienie. W połączeniu z elektrycznymi siłownikami AMV (E) oraz regulatorami elektronicznymi ECL przepływ i temperatura mogą być kontrolowane dla uzyskania jak największych oszczędności energii. AFQM 2 posiada zawór regulacyjny z regulowanym ogranicznikiem przepływu, króćiec do połączenia siłownika elektrycznego oraz siłownik ciśnieniowy z jedną membraną regulującą. Zawór regulacyjny jest zaworem ciśnieniowo odciążonym.

Korzyści

Co potrafi ten produkt?
  • Nowe regulatory ciśnienia i przepływu Danfoss ze zwiększoną przepustowością przepływu do 800 m3/h.
  • Najlepszy w swojej klasie stosunek przepływu do ceny
  • Dzięki kompaktowej konstrukcji równoważenia komorowego, możliwe jest zmniejszenie wysokości. Kompaktowy rozmiar wśród najlepszych w swojej klasie.
  • Nie potrzebne są narzędzia do ustawienia wymaganego maksymalnego przepływu na regulatorze przepływu. Dysk ze wskaźnikiem przepływu wskazuje ustawienie maksymalnego przepływu.
  • AFQM 2 w połączeniu z siłownikiem elektrycznym AME 65x.
  • Specjalny algorytm antyoscylacyjny wbudowany w AME 65X dynamicznie dopasowuje chrakterystykę pracy siłownika. AFQM 2 będzie działał w trybie dynamicznym, dopóki oscylacja w systemie nie zostanie wyeliminowana.
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami