AFP 2/VFG 22(1)

AFP 2/VFG 22(1)

Automatyczny regulator ciśnienia różnicowego, wykorzystywany głównie w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Regulator bezpośredniego działania, niezawodny i niezwykle precyzyjny zamyka się w przypadku rosnącego ciśnienia różnicowego. Regulator posiada zawór regulacyjny, siłownik z membraną regulującą i sprężyną do ustawienia ciśnienia różnicowego. Zawór regulacyjny jest odciążony ciśnieniowo.

Istnieją dwie wersje zaworów dostępnych w regulatorach: 
– VFG 22 z uszczelnieniem metal na metal
– VFG 221 z uszczelnieniem miękkim

Korzyści

Co potrafi ten produkt?
  • Nowe regulatory ciśnienia i przepływu Danfoss ze zwiększoną przepustowością przepływu do 800 m3/h.
  • Optymalne rozwiązania dla dużych instalacji ciepłowniczych i chłodniczych, z dużym zapotrzebowaniem na ciepło/chłodzenie.
  • Nowy Virtus - najlepszy w swojej klasie stosunek przepływu do ceny.
  • Dzięki kompaktowej konstrukcji równoważenia komorowego, obniżona wysokość. Kompaktowy rozmiar wśród najlepszych w swojej klasie.
  • Nawet do 20% mniej przestrzeni wymaganej do instalacji.
  • Siłownik ciśnieniowy z regulowanym wskazaniem ustawienia. Po uruchomieniu i ustawieniu lub zmianie nastawy ciśnienia, wskaźnik można przesunąć/można wskazać ustawienie Δp.
  • Możliwe są wskazania 2 ustawień Δp (np. na zimę/ lato).
  • Wskaźnik kierunku większej/mniejszej nastawy dla ułatwienia ustawień Δp.
  • Inteligentne regulatory ciśnienia i przepływu umożliwiające optymalizację wydajności węzła cieplnego/chłodniczego.
  • Funkcja automatycznej stabilizacji pozwala na monitorowanie i wykrywanie oscylacji w układzie oraz automatyczne regulowanie ciśnienia różnicowego na zaworze regulacyjnym z siłownikiem elektrycznym do momentu uzyskania stabilnego ciśnienia. Węzeł jest ustawiony dla optymalnej pracy i przepływów w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Koszty operacyjne są zredukowane.

  • Inteligentne regulatory ciśnienia i przepływu umożliwiające optymalizację wydajności sieci ciepłowniczych/chłodniczych.
  • Ciśnienie różnicowe na odgałęzieniach może być ustawione zdalnie przez operatora sieci za pośrednictwem SCADA.

  • Lepsza wydajność sieci, niższe koszty pompowania, mniejsze wycieki z rurociągów, mniej urządzeń oznacza mniejsze ich zużycia.

    • Szybka instrukcja zainstalowania siłownika na zaworze. Wytłoczona na tabliczce produktu (dołączonej do siłownika)

  • Zredukowanie Kvs dzięki wymiennym wkładom do zaworów o jednym rozmiarze DN
  • Dostosowywanie regulatora w zależności od potrzeb układu
  • Polepszona regulacja na wypadek początkowo przewymiarowanych zaworów
  • Kompatybilność „Kvs” i DN w przypadku wymian
  • *dostępne jako akcesoria
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami