AFP 2/VFG 22(1)
Notre régulateur est un régulateur de pression différentielle autonome, spécialement adaptés aux réseaux de chaud et froid urbains.
Actionneur direct, fiable et très précis , il se ferme à augmentation de pression différentielle. Le régulateur a une vanne de régulation, un actionneur commandé par diaphragme et un ressort pour le réglage de la pression différentielle. La clapet de la vanne est équilibré en pression.
2 versions de vannes sont disponibles dans le régulateur
– VFG 22 avec étanchéité métal/métal
– VFG 221 avec étanchéité par joint
Caractéristiques
Que fait ce produit?



- Nouvelles vannes de régulation du débit et de la pression Danfoss, avec capacités de débit augmentées jusqu'à 800 m3/h.
- Solution optimale pour les grands réseaux de chaud et froid urbains, avec forte demande de chaleur/froid.
- Virtus - meilleur rapport débit/investissement de sa catégorie.

- Grâce au design compact de la chambre d'équilibrage, la hauteur est diminuée. Parmi les plus compactes du marché.
- Jusqu'à 20% de gain d'espace dans les installations.


- Actionneur pressostatique ajustable avec indication. Après la mise service , un repère peut être placé sur le réglage Δp.
- Possibilité de disposer 2 repères de Δp (ex : été/hiver)
- Indication claire du sens de réglage.

- Régulateur de pression et de débit intelligents pour optimiser les performances des sous-stations chaud/froid.
- Une fonction d'auto-stabilisation surveille et détecte les oscillations du système et ajuste automatiquement la pression différentielle sur la vanne de régulation motorisée, jusqu'à stabilité (sans pompage). La sous-station est réglée pour une conduite optimale et le débit délivré est conforme à la demande de chaleur. Les coûts sont réduits

- Régulateurs de pression et de débit intelligents pour optimiser les performances de vos réseaux chaud/froid.
-
La pression différentielle d'une branche peut-être réglée à distance par les exploitants via la GTC.
-
Performance du réseau améliorée, coûts de circulation réduits, moins de risque de fuites dans les réseaux, durée de vie plus longue des équipements..

- Instructions rapides d'installation de l'actionneur sur la vanne. Indication inscrite sur la plaque produit attachée à l'actionneur

- Inserts de vanne de régulation avec Kvs réduit pour un même DN de vanne.
- Flexibilité du régulateur selon l'application.
- Régulation améliorée en cas de sur-dimensionnement initial.
- Plusieurs Kvs disponibles pour un même DN.
- *disponible en accessoires
En savoir plus sur nos produits ?