Défi
- Un système de chauffage peu ou mal équilibré, une consommation de chauffage inefficace du réseau secondaire et un équipement de régulation surdimensionné augmentent la température de retour.
- Une faible ΔT entre le débit aller et le retour engendre une augmentation des coûts de pompage, de fortes déperditions de chauffage, des risques de fuite plus importants, un COP dégradé et plus d'émissions de CO2.
- Cela se repercute sur des coûts plus élevés de distribution et d'exploitation, ainsi que de production de l'énergie du réseau primaire.


Avantage
- Une pression différentielle stable garantit l'équilibre entre la température et le débit
- La production de chaleur et l'efficacité du système sont à leur niveau optimum

Virtus.
Régulateurs de pression et de débit Virtus pour un équilibrage hydraulique efficace et un contrôle parfait de la température
Une régulation stable, pas de variations et un débit maîtrisé selon les besoins réels augmente la ΔT qui réduit de 1% minimum les coûts de production d'énergie du réseau primaire pour 3 K d'augmentation de ΔT.
Caractéristiques
- Régulation optimale & stable


Défi
- Les variations du réseau primaire ont pour conséquence des variations de température dans le réseau secondaire et des plaintes des usagers


Avantage
- La compensation des variations de pression dans le réseau (perturbations réseau) empêche les oscillations sur le côté primaire et assure des conditions stables pour le réseau secondaire

Virtus.
Régulateurs de pression et de débit Virtus pour un équilibrage hydraulique efficace et une régulation précise de la température
Une régulation stable, sans pompage et un débit fourni selon les besoins réels donnent une forte ΔT qui réduit de 1% minimum les coûts de production d'énergie du réseau primaire tous les 3 K d'augmentation de ΔT.
Caractéristiques:
- Régulation optimale & stable


Défi
- Plus de chaleur fournie que de chaleur consommée, est la conséquence d'un système peu ou mal équilibré, manquant de régulation du débit et ayant un équipement de régulation surdimensionné


Avantage
- Quantité de chaleur exacte fournie– selon les besoins réels de l'usager et selon le contrat
- Meilleure fourniture de chaleur

Virtus.
Régulateurs de pression et de débit Virtus pour un équilibrage hydraulique efficace et une régulation précise de la température
Une régulation stable, pas de variations et un débit fourni selon les besoins réels donnent une forte ΔT qui réduit de 1% minimum les coûts de production d'énergie du réseau primaire tous les 3 K d'augmentation de ΔT.
Caractéristiques:
- Régulation parfaite et stable
- iSET
- iNet régulateurs