Equilibrage du réseau hydraulique efficace et optimisation de ∆T avec de nouveaux régulateurs de pression et de débit
La nouvelle conception de chambre équilibrée garantit une régulation précise et stable de la pression et du débit dans votre réseau de chaud et froid urbain.
La conception sans joint torique sur le guidage du clapet réduit l'hystéresis et équilibre la pression interne pour une meilleure régulation. La fonction Anti-oscillation des servo-moteurs AME 65x , combinée avec la nouvelle vanne de régulation indépendante de la pression Virtus (PICV) détecte les oscillations de pression dans le réseau. La vanne PICV opère en mode auto-optimisation, jusqu'à disparition du pompage. L'équilibrage hydraulique parfait de votre installation conduit à une maîtrise du débit et de la température. Les coûts d'exploitation seront réduits et le rendement du réseau primaire amélioré de 3 à 5 %.