AFQM 2

AFQM 2

带流量限制功能、内部集成自力式压差控制器的控制阀,主要用于区域供热与供冷系统


该控制器可限制通过自身的流量不超过设定值。加装上电动执行器后,流量与温度同时受控,实现最大的运营节能。AFQM2配置了流量控制阀芯带最大行程设定装置,与电动执行器的连接座以及固定压差控制器。阀体设计力压力平衡型。

  • 新控制阀体的Kvs值可以达到800
  • 为规模大负荷高的区域供热与制冷系统优化控制
  • 基于紧凑型压力平衡阀芯的设计,降低了阀体高度,尺寸更小.
  • 设定最大允许流量时可徙手调节流量设定装置,无需工具。支架上的标尺与阀杆上的指示盘共同显示当前最大流量设定值。
  • AFQM2 可与丹佛斯AME65x电动控制器配合使用
  • AME65x系列电动执行器内置特殊的智能防振荡程序。AFQM2可实现动态压差平衡控制,两者共同消除系统内出现的工况振荡。ed.