该控制器为一款自力式压差控制器,主要用于区域供热与供冷系统


可直接操作的、可靠且高精度的控制器且能在大关闭压差下动作。其由一个控制阀体、一个控制膜盒及一个可设定压差弹簧组成。控制阀体为压力平衡型阀体

控制器可以择配两种型号的阀体
– VFG 22 硬密封
– VFG 221 软密封

  • 新控制阀体的Kvs值可以达到800
  • 为规模大负荷高的区域供热与制冷系统优化控制
  • 新Virtus有着一等的流量投资比
  • 基于紧凑型平衡阀芯的设计,降低了阀体高度,尺寸更小
  • 节省20%的安装空间

 

  • 自力式压力执行器带设定标尺。在调试与设定结束后,或当设定更改后,设定标尺显示当前所设定的压差
  • 可以标定两个压差设定位置(例如冬季设定值/夏季设定值)
  • 毫无障碍的设定方向显示

 

  • 智能型压力与流量控制器用于区域能源系统运营的优化
  • 带智能防振荡功能的电动执行器,集成在控制阀体中的自力式压差控制器共同实现了对系统中压力、流量及温度波动的限制。在热力站可以实现优化运营及基于用户真实需求下的能量供应。降低运营成本。

 

  • 智能型压力与流量控制器用于区域能源系统运营的优化
  • 热力站内或支线管网的恒压差控制设定值可由操作人员通过SCADA系统远程设定
  • 提高管网输送效率,降低水泵功耗与系统泄漏率,延长设备使用寿命

 

  •  执行器与阀体组装的快速安装指导,刻印在执行器铭牌上
  • 通过更换阀内组件实现不改变阀体口径前提下降低阀体Kvs值
  • 基于系统需求调整阀体流通能力
  • 原始选型设计规格过大时,可提高控制效果
  • 口径不变,流通能力调整
  • 作为配件提供