使用Virtus的好处

有太多的理由选择Virtus
在此强调几点

全新型式的平衡阀芯,其结构特性保证了区域能源系统精确且稳定的压力与流量控制。

01
完美的控制与稳定

新型压力与流量控制器实现了管网高效平衡与温差工况的优化

全新型式的平衡阀芯,其结构特性保证了区域能源系统精确且稳定的压力与流量控制。

全新设计的密封结构不与运动部件发生摩擦,优化了阀芯压力平衡以及更低的回差。电动执行器上配置的防振荡功能,结合新的压力无关型动态控制阀实时控制系统中出现的压力波动。力求完美的水力平衡,实现系统温度与流量运营工况更为经济,降低运营成本,提高系统效率。热源的能耗可降低3-5%。

 

 

02
管网维护的优化

使用iSET执行器实现热力站效率提高与温差的优化


给自力式压差控制器上配置iSET控制器可以实现区域能源系统热力站运营的优化。流量将完全按照用户的实际需求进行分配。系统效率得到提升,运营费用降低。热源能耗能节约达到5%。该控制器将支持热力公司每年都实现节能降耗的目标。

 

03
管网工况的优化 

使用iNET减少水泵功耗及调节尖峰负荷


iNET执行器可实现区域能源管网控制的优化。通过该智能化执行器可以实现输配系统水力平衡的远程控制与设定。压差控制器的设定在中央控制室即可完成,无需再去现场进行设定。

减少调试的费用,降低水泵能耗与管网失水率。减少设备频繁动作导致的磨损,控制设备寿命就能更长。通过iNET执行器在管网中合理配置,与传统设计方式相比,可以在管网口径与设备规格降低上实现17%的投资降低。使用iNET执行器进行管网与设备优化可以实现系统总体拥有成本的降低

 

04
更大流量的能力

大流通能力与管网优化功能降低了系统投资,提高了管网效率

丹佛斯新型压力与流量控制器,具有较大的流通能力。能够在高寒与酷热地区都能有效的控制区域能源管网的压力与流量

采用较小公称直径的阀体即可实现“XXL”的流通能力,通过合理的管网配置与阀门选型,与传统设计方式相比,系统总投资可降低最高17%。Virtus有最好的流量投资比。

05
便捷的安装、调试与维护

采用新型压力与流量控制器实现管网的优化设计与降低投资。

实现了最优的产品紧凑设计与灵活的安装方式。紧凑的压力平衡阀芯设计与无限制的安装朝向可以减少可达10%的安装空间,并有助于站内工艺系统安装的优化。

流量限制设定无需工具、简单的流量与压差设定、直观的设定刻度均实现了捷的调试。相关运营参数均处于可控状态。一流的客户售后服务支持、便捷的安装、调试与运营维护大大的降低了相关成本。通过iNET执行器在管网中合理配置,与传统设计方式相比,可以在管网口径与设备规格降低上实现17%的投资降低。