AFQM 2

AFQM 2

Регулирующий комбинированный клапан с автоматическим ограничителем расхода для систем централизованного тепло- и холодоснабжения.

Регулирующий клапан предотвращает перерасход теплоносителя сверх установленного значения. В комбинации с электроприводами AMV(E) и электронными регуляторами температуры ECL достигается максимальная эффективность благодаря контролю за расходом теплоносителя и его температурой. AFQM 2 — это регулирующий клапан с настраиваемым ограничителем расхода, дооснащенный электроприводом и регулирующим блоком с мембраной. Клапан разгружен по давлению.

Особенности

Что делает это оборудование особенным?
  • Новые регуляторы давления и расхода с повышенной пропускной способностью до 800 м3/ч.
  • Новый Virtus c лучшим в классе соотношением пропускная способность/ затраты.
  • Благодаря новой камерной конструкции уменьшены габариты. Компактность - среди лучших в своем классе. 
  • Для настройки максимального расхода не требуется дополнительных инструментов. Положение дискового указателя относительно шкалы настройки соответствует значению максимального расхода. 
  • AFQM 2 в комплектации с электроприводом AME 65x.
  • В приводе AME 65x предусмотрен алгоритм автогашения колебаний регулируемого параметра. AFQM 2 будет работать в динамическом режиме до тех пор пока колебания не будут устранены.
Остались вопросы?