AFP 2/VFG 22(1)

AFP 2/VFG 22(1)

Автоматический регулятор перепада давления для использования в системах тепло- и холодоснабжения.

Надежный и высокоточный регулятор прямого действия закрывается при росте перепада давления. Включает в себя клапан, регулирующий блок с одной мембраной и пружиной для настройки перепада давления. Клапан разгружен по давлению.

Для регулятора доступны две версии клапана: 
– VFG 22 с металлическим уплотнением затвора
– VFG 221 с мягким уплотнением затвора

Особенности

Что делает это оборудование особенным?
  • Новые регуляторы давления и расхода Danfoss с повышенной пропускной способностью до 800 м3/ч.
  • Оптимальное решение для крупных объектов тепло- и холодоснабжения, с большими значениями требуемых нагрузок.
  • Новый Virtus лучший в своем классе по соотношению пропускной способности к капитальным затратам.
  • Благодаря новой камерной конструкции уменьшены габариты. Компактность — среди лучших в своем классе. 
  • На 20% меньше требуется пространства для монтажа.
  • Регулятор давления с удобным индикатором Δp. После ввода в эксплуатацию и установки настройки или ее смене, значение можно отметить на специальной шкале.
  • Возможно отметить две настройки Δp (например, зимнюю и летнюю)
  • Регуляция положения индикатора без влияния на настройку Δp.
  • Интеллектуальные регуляторы давления и расхода для оптимизации работы тепловых пунктов и холодильных систем.
  • Функция автоматической стабилизации мониторит и обнаруживает скачки давления в системе и автоматически изменяет настройку для стабилизации давления, используя электрический привод. Тепловой пункт выходит на оптимальный режим работы и обеспечивает такой расход теплоносителя, который точно соответствует потребности. Снижаются эксплуатационные расходы.

  • Интеллектуальные регуляторы давления и расхода для оптимизации работы тепловых/холодильных сетей.
  • Перепад давления может быть удаленно настроен оператором SСADA.

  • Повышение производительности сети, сокращение затрат на работу насосов, уменьшение протечек трубопроводов, снижение износа оборудования и увеличение их жизненного цикла.

    • Инструкция по монтажу регулирующего блока на клапан размещена непосредственно на самом блоке.
  • Снижение Kvs с использованием сменной вставки для клапана 
  • Настройка регулятора под требования системы
  • Улучшенное регулирование в случае изначально переразмеренного клапана 
  • Снижение Kvs без смены DN
  • *заказывается в разделе дополнительных принадлежностей
Остались вопросы?