Преимущества Virtus

. Вот лишь некоторые из них

Новая камерная конструкция гарантирует качественный и стабильный контроль давления и расхода в системах тепло- и холодоснабжения.

01
Идеальный контроль и стабильность

Эффективная гидравлическая балансировка сети и оптимизация ∆T с новыми регуляторами давления и расхода

Новый камерный дизайн — гарантия для точного и надежного контроля давления и расходов в централизованных системах тепло- и холодоснабжения. 

Конструкция с новейшим типом уплотнения между конусом и корпусом клапана обеспечивает низкий гистерезис и оптимальные условия для работы регулятора. Привод AME 65x, которым дооснащается новый регулирующий комбинированный клапан Virtus, заложен специальный алгоритм автогашения колебаний регулируемого параметра. Безупречный гидравлический баланс в вашей системе приводит к экономически эффективному балансу между температурой и расходом теплоносителя. Снижаются эксплуатационные расходы, повышается эффективность системы. Становится возможным сохранять 3-5% стоимости производства первичной энергии.

02
Оптимизация работы сети

Повышение эффективности теплового пункта и оптимизация ∆T с приводом iSET

Оснащение регулятора перепада давления функцией iSET оптимизирует эксплуатацию вашей системы.  Потребитель получает необходимое количество теплоты или холода. Эксплуатационные затраты будут снижены, а работа системы станет по-настоящему эффективной. Снижение стоимости производства первичной энергии более чем на 5%. iSET поможет достичь экономии как для конечного потребителя, так и для тепловых сетей.

03
Оптимизация производительности сети

Привод iNET — это снижение затрат на работу насосов и управление пиковыми нагрузками

Интеллектуальная оптимизация производительности системы централизованного тепло- и холодоснабжения с использованием устройства iNET. С новым интеллектуальным регулятором Virtus сбалансировать сеть можно удаленно, скорректировав Δp в любой момент времени. Для настройки и перенастройки оборудования не нужно находиться в непосредственной близости от него.

Снижение эксплуатационных затрат и затрат на настройку, низкая стоимость работы насосов, уменьшение протечек трубопроводов. Меньший износ оборудования и рост жизненного цикла компонентов оборудования. Благодаря возможностям iNET, грамотному подбору размеров оборудования первоначальные затраты могут быть снижены до 17% по сравнению с установкой стандартной конструкции. Оптимизация сети с использованием iNET позволяет сократить общую стоимость владения системой.

04
Большая пропускная способность

Увеличенная пропускная способность и продуманная конструкция оборудования уменьшают стоимость инвестиций и повышают эффективность сети 

Новые регуляторы Virtus с увеличенной пропускной способностью контролируют давление и расход даже в самых требовательных системах, с максимальными нагрузками.

Продуманное планирование и использования клапана с меньшим DN, но более высоким значением пропускной способности, позволяет сократить капитальные затраты до 17% по сравнению с установкой стандартной конструкции. Новый Virtus — лучшие соотношение пропускной способности к затратам.

05
Легкий ввод в эксплуатацию и обслуживание

Оптимальное проектное решение и низкие капиталовложения с новыми компактными регуляторами давления и расхода 

Компактный размер и большая свобода при монтаже. Малогабаритный дизайн клапана и возможность установки в любом положении позволяют оптимально использовать пространство даже в ограниченных условиях.

Упрощенная настройка расхода/Δp без дополнительного инструмента и наглядная ее индикация — рабочие параметры всегда под контролем. Простые монтаж, настройка и обслуживание при правильном проектировании и планировании позволяет сократить капитальные затраты до 17% по сравнению с установкой стандартной конструкции. 

Остались вопросы?