AFQM 2

AFQM 2

Vanne de régulation indépendante de la pression (PICV)  destinée aux réseaux urbains chaud/froid.

Le régulateur limite le débit automatiquement. Le régulateur de température ECL et l'actionneur électrique  AMV(E) associés , permettent d'atteindre des économies d'énergie maximale. La vanne AFQM 2 possède un limiteur de débit ajustable , une connection vers l'actionneur et une connection vers le régulateur de pression à diaphragme. La clapet de la vanne de régulation est équilibrée.

Caractéristiques

Que fait ce produit?
  • Nouvelles vannes de régulation du débit et de la pression Danfoss, avec capacités de débit augmentées jusqu'à 800 m3/h.
  • Virtus - meilleur rapport débit/investissement de sa catégorie.
  • La conception par chambre équilibrée permet une dimension plus compacte. La plus compacte sa catégorie.
  • Aucun outil n'est nécessaire pour régler le débit maxi. sur le limiteur de débit. Un disque repère visualise le réglage.
  • AFQM 2 combinée un servo-moteur AME 65x.
  • Le servo-moteur AME 65x possède un algorithme anti-oscillation. La vanne AFQM 2 sera pilotée en mode dynamique , jusqu'à disparition du pompage.
En savoir plus sur nos produits ?