AFQM 2

AFQM 2

Selbsttätiger Durchflussregler mit integriertem druckunabhängigen Regelventil, vorwiegend für den Einsatz in Fernwärme- und Kühlanlagen.

Der Regler vermeidet, dass der Durchfluss den eingestellten Maximaldurchfluss überschreitet. In Kombination mit den elektrischen Stellantriebe AMV(E) und den elektronischen Reglern ECL lassen sich Durchfluss und Temperatur regeln, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen. AFQM 2 verfügt über ein Regelventil mit einstellbarem Durchflussbegrenzer, einen Anschluss für den elektrischen Antrieb und einen Druckantrieb mit einer Regelmembran. Das Regelventil ist druckentlastet.

Leistungsmerkmale

Wozu dient dieses Produkt?
  • Die neuen Druck- und Durchflussregler von Danfoss mit erhöhten Durchflussmengen und Kvs-Werten bis zu 800 m3/h.
  • Unerreichtes Verhältnis von Durchfluss/Investition
  • Durch die kammerentlastete Kompaktbauweise verringert sich die Höhe. Der Regler gehört zu den kompaktesten der Branche.
  • Zum Einstellen des maximalen Durchflusses am Durchflussregler werden keine Werkzeuge benötigt. Die Position der Zeigerscheibe in Bezug auf die Durchflussanzeige zeigt den eingestellten Maximaldurchfluss an.

  • AFQM 2 in Verbindung mit dem Motorstellantrieb AME 65x.
  • Der in AME 65x integrierte spezielle Anti-Oszillations-Algorithmus übernimmt dynamisch die Eigenschaften des Stellantriebs. AFQM 2 arbeitet im dynamischen Modus, bis die Oszillationen im System beseitigt sind.
Möchten Sie mehr erfahren?